3'lü çerçeve, R.classic, paslanmaz çelik/siyah, metal mat 10132004
EAN
4011334392330
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik9.9 mm
-
Yükseklik81.2 mm
-
Genişlik223.2 mm
Kapasite
-
Priz sayısı3
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey ve yatay montaj için
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıSerie R.classic
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF295 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com