2'li dik. çervQ.1,ant. kadife,lake • 10126016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
  • Berker Q.1 çerçeve
  • Antrasit plastik
  • 10126016

2'li dikey çerçeve, Q.1, antrasit kadifemsi, lake

10126016

  • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7

2'li dikey çerçeve, Q.1, antrasit kadifemsi, lake 10126016

EAN
4011334379140
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.9 mm
  • Yükseklik
    151.5 mm
  • Genişlik
    80.5 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey montaj için
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker Q.1
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Etike­tleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzen­len­miştir.

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 10126016 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 10126016

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    PDF
    295 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10116045 - 1'li çerçeve, Q.1, Kontrast çerçeve, antrasit, kadifemsi
    10116045
    1'li çerçeve, Q.1, Kontrast çerçeve, antrasit, kadifemsi
  • 2
    10116086 - 1'li çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
    10116086
    1'li çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
  • 3
    10126086 - 2'li çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
    10126086
    2'li çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
  • 4
    10136086 - 3'lü çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
    10136086
    3'lü çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
  • 5
    10146086 - 4'lü çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake
    10146086
    4'lü çerçeve, Q.1, ant. kadifemsi, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group