2'li çerçeve, B.3, al. altın / beyaz mat, al. eloksallı 10123046

EAN
4011334236597
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.5 mm
  • Yükseklik
    90.7 mm
  • Genişlik
    152.1 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.3

İndirilenler

Daha fazla belge