1'li çerçeve, B.3, al.,kırmızı/beyaz mat, al. eloksallı 10113022

EAN
4011334384779
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.5 mm
  • Yükseklik
    81.1 mm
  • Genişlik
    90.7 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Malzeme / yüzey
    metal, alüminyum profil
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey ve yatay montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.3

İndirilenler

Daha fazla belge