kör kapak, 1930/Glass, parlak siyah 100921
EAN
4011334214915
VPE
20 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kurulum, montaj
-
kurulum moduparça sabitleme göbek plakası ; açılır pençesiz
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek halkalı
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
Darbe dayanımıIK02
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF152 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com