1'li çerçeve sıva üstü, siyah • 100101 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
  • Sıva üstü montaj kasaları
  • serie 1930 - sıva üstü montaj kasası
  • 100101

1'li çerçeve sıva üstü, siyah

100101

  • Berker serie 1930 / Glass / R.classic

1'li çerçeve sıva üstü, siyah 100101

EAN
4011334214885
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    36 mm
  • ekleme derin­liği
    33.5 mm
  • Yükseklik
    86 mm
  • Genişlik
    88 mm
Kablo
  • kablo
    hat ve kanal girişli
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Sıva üstü monteli akse­suarlar
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Uyumlu boru kılavuzları ve kablo ve kanal giriş yedekleri için kuru sıva üstü montaj ürün serisine başvurun.

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 100101 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 100101

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    231 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    1
  • 1
    100109 - 1'li çerçeve sıva üstü, kutup beyaz
    100109
    1'li çerçeve sıva üstü, kutup beyaz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group