The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • XVL122C
    EAN
    3250610087787
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    XVL122C

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    XVL122C

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Güç
    • Şarj noktası başına güç
      22 kW
    • Bağlı yük
      0,1 - 22 kW
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Güç kaynağı
    • Güç besleme faz sayısı
      1, 3
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      32 A
    Bağlantı
    • Şarj noktalarının sayısı
      1
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Tip 2
    Fonksiy­onlar
    • Yük yöne­timi ile
      Evet
    • ISO 15118 stand­ardı mevcut olup, teslimatlar şu tari­hten itibaren başlay­a­cak­tır:
      Q3/2026
    Ekipman
    • Kasa jak adedi
      0
    • Kompakt şalter ile
      Hayır
    • Elektrik kesintisinde acil serbest bırakma ile
      Evet
    Ölçüler
    • Yükseklik
      370 mm
    • Genişlik
      250 mm
    • Derinlik
      150 mm
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Erişim kontrolü, Alarmlar, Temel bilgiler, Cihaz enerji yöne­timi, Elektriksel ölçüm, Ayrıntılı elektriksel ölçüm, Elektrikli Araç Şarj Ekip­man­ları, Enerji EVSE modu, Genel tanılama, Çalışma durumu, Güç kaynağı, Yazılım tanılama
    • Veri biçimleri
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Tahmini günlük veri hacmi
      1 MB - 10 MB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Evet
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Duvara montaj
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP55
    • Çarpma direnci, IK
      IK10
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 50 °C
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      230-240 V
    Malzemeler
    • Malzeme
      Plastik

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration XVL122C
    PDF
    RoHS report XVL122C
    PDF
    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB

    İndirilenler

    • Resim XVL122C | Hager Türkiye

      Ürün resmi XVL122C

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, en-US 2026-10-26 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, en-US 2026-10-26

      PDF
      14,70 MB
    • Kılavuz

      Resim Kılavuz International 2026-10-19 | Hager Türkiye

      Kılavuz International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
    • Araç

      Resim Araç International 2026-08-07 | Hager Türkiye

      Araç International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Uygulama Kılavuzu en-GB 2026-10-26 | Hager Türkiye

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2026-10-26

      PDF
      32,42 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-04-25 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-04-25

      PDF
      393,70 kB
      Resim Uygunluk beyanı pl-PL 2026-07-21 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı pl-PL 2026-07-21

      PDF
      293,43 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin