The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • gallery anahtar priz serisi
  • gallery - çerçev­eler
  • WXP4306
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

gallery 6 modül enteraks 57mm doğal,alu malzeme WXP4306

EAN
3250617197434
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

gallery 6 modül enteraks 57mm doğal,alu malzeme

WXP4306

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için kontrol elemanı/kapak 2 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları için kontrol elemanı/kapak
  • WXD010N

    gallery 1 modül kapak, gece

    0,00 €  / *
  • WXD010B

    gallery kapak 1 modül, beyaz

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kapa­site
  • Gang sayısı
    1
Malzemeler
  • Colour
    Alüminyum
  • RAL kod
    9006
  • Yüzey kaplaması
    Matt
  • Malzeme
    Alüminyum, Polikar­bonat (PC)
  • İşlem
    Fırçalanmış, İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    87,70 mm
  • Genişlik
    206 mm
  • Derinlik
    9,30 mm
  • Yatay birim sayısı
    1
  • Dikey birim sayısı
    1
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP21
  • Çarpma direnci, IK
    IK05

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WXP4306
PDF
Hager RoHS report WXP4306
PDF

İndirilenler

  • Resim WXP4306 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP4306

  • Ürün sertifikası

    Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    Ürün sertifikası en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı International 2022-03-02 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    Uygunluk beyanı en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP4813 - gallery 3'lü yatay 71mm,gri dişbudak
    WXP4813
    gallery 3'lü yatay 71mm, gri dişbudak
  • 2
    WXP4713 - gallery 3'lü yatay 71mm meşe
    WXP4713
    gallery 3'lü yatay 71mm meşe
  • 3
    WXP4613 - gallery 3'lü yatay 71mm bakır,alu malzeme
    WXP4613
    gallery 3'lü yatay 71mm bakır, alu malzeme
  • 4
    WXP4513 - gallery 3'lü yatay 71mm antika,alu malzeme
    WXP4513
    gallery 3'lü yatay 71mm antika, alu malzeme
  • 5
    WXP4413 - gallery 3 gang yatay 71mm,koyu taş
    WXP4413
    gallery 3 gang yatay 71mm, koyu taş

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin