gallery 2 modül, beyaz WXF010B
EAN
3250617192088
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı10 A
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
RAL kod9010
-
MalzemePolikarbonat (PC)
-
İşlemİşlem görmemiş
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiÜst muhafazalı mekanizma
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP31D
-
Çarpma direnci, IKIK07
Bağlantı
-
Montaj tipiOturtarak montaj
-
Kontakların türü2 yönlü
Metinler
-
AydınlatmaLED modül ile aydınlatma için
-
Anahtar moduAra vavien
İndirilenler
Daha fazla belge