The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Dağıtım sistemleri
  • 63 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
  • golf panolar
  • VZ789N
  • Dağıtım sistemleri

Golf, Sıva üstü , küçük kutu, Sızdırmazlık plugı, korumalı sınıfı II,aksesuar VZ789N

EAN
3250616655980
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Golf, Sıva üstü , küçük kutu, Sızdırmazlık plugı, korumalı sınıfı II,aksesuar

VZ789N

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 22 mevcut ürünler

Referans olarak

  • VS122PF

    0,00 €  / *
  • VS418TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, AA, 4 sıralı, 72M, beyaz, oluklu

    0,00 €  / *
  • VS418PF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 48M, MS term., PE, beyaz

    0,00 €  / *
  • VS412PF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40, 54M, MS term.PE, beyaz

    0,00 €  / *
  • VS318TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, AA, 54M, 3 sıralı, şeffaf, oluklu

    0,00 €  / *
  • VS318PF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40, 36M, MS term., PE, beyaz

    0,00 €  / *
  • VS312TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40, 36M, MS-term.PE, şeffaf

    0,00 €  / *
  • VS218TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, AA, 2 sıralı, 36M, şeffaf, oluklu

    0,00 €  / *
  • VS218PF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40, 24M, MS term., PE, şeffaf

    0,00 €  / *
  • VS212TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40, 24M, MS term.PE, şeffaf

    0,00 €  / *
  • VS122TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 1 sıralı, IP40, 18M, MS-term., PE, şeffaf

    0,00 €  / *
  • VS112PF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 72M, MS term.PE, beyaz

    0,00 €  / *
  • VS118TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 1 sıralı, IP40, 18M, MS-term., PE, şeffaf

    0,00 €  / *
  • VS118PF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 1 sıralı, IP40, 12M, MS-term.PE, beyaz

    0,00 €  / *
  • VS112TF

    0,00 €  / *
  • VS108TF

    0,00 €  / *
  • VS108PF

    0,00 €  / *
  • VS104TF

    0,00 €  / *
  • VS104PF

    0,00 €  / *
  • VS412TF

    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 48M, MS-term.PE, şeffaf

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Malzemeler
  • Colour
    Saf beyaz
Ölçüler
  • mm cinsinden anahtar genişliği
    21 mm

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ789N
PDF
Hager RoHS report VZ789N
PDF

İndirilenler

  • Resim VZ789N | Hager Türkiye

    Ürün resmi VZ789N

  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    VF108PF -
    VF108PF
  • 2
    VS122PF -
    VS122PF
  • 3
    VF104PF -
    VF104PF
  • 4
    VS418PF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu,4 sıralı,IP40,48M,MS term.,PE, beyaz
    VS418PF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 48M, MS term., PE, beyaz
  • 5
    VZ699N - Kablo kılavuzu kelepçesi,golf,aksesuar,VF/VS,10 adet
    VZ699N
    Kablo kılavuzu kelepçesi, golf, aksesuar, VF/VS, 10 adet

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin