The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Hava durumu istasy­on­ları
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Hava durumu istasy­on­ları

    Simülasyon fonksiyonlu KNX GPS Meteoroloji istasyonu TXE531

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Simülasyon fonksiyonlu KNX GPS Meteoroloji istasyonu

    TXE531

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ayarlar
    • Desteklenen yapılandırma modları
      ETS, easy
    Gerilim
    • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
      21 - 32 V
    • Yardımcı gerilim
      24 - 24 V
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -30 - 50 °C
    Metinler
    • kurulum modu
      Direğe sabi­tlemek için boru kelepçesi ile, Duvar ve direk montajı için
    • Bağlantı tipi
      Güç besleme için tak-çıkar uçlar ile
    Aydın­latma
    • Parlaklık ölçüm aralığı
      0 - 150,000 lx
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı, Sıcaklık ölçümü
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TXE531 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TXE531

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2014-07-31 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Resim Kurulum kılavuzu da-DK, tr-TR 2015-04-22 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu da-DK, tr-TR 2015-04-22

      PDF
      4,77 MB
      Resim Kurulum kılavuzu en-GB 2015-04-22 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS Database for TXE531 | Hager Türkiye

      ETS Database for TXE531

      KNX ürün veritabanı en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description TXE531 | Hager Türkiye

      Application description TXE531

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2023-03-30 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      1
    • 1
      TG053A - KNX Meteoroloji istasyonu GPS
      TG053A
      KNX Meteoroloji istasyonu GPS

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin