The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sistem cihazları
    • Güç kaynak­ları
    • TXA111
    EAN
    3250616049451
    VPE
    1 parça
    • Güç kaynak­ları

    TXA111

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TXA111

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Modül sayısı
      4
    Elektrik akımı
    • Çıkış akımı
      320 mA
    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    • Çıkış gerilimi
      28 - 32 V
    Bağlantı
    • KNX radyo Bus sistemi ile
      Hayır
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      0.75 - 2.5 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      0.75 - 2.5 mm²
    • Bağlantı tipi
      hızlı bağlantı
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Metinler
    • Sigorta
      Elektronik kısa devre ve aşırı yük koru­ması ile
    • Dağıtım kutusu
      Koru­malı toprak iletkeni bağlan­malıdır
    • Bağlantı tipi
      Quick­Con­nect eklenti termin­alleri ile
    Güç kaynağı
    • Besleme gerilimi
      230 V AC

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration TXA111
    PDF
    RoHS report TXA111
    PDF

    İndirilenler

    • Resim TXA111 | Hager Türkiye

      Ürün resmi TXA111

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager Türkiye

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      3
    • 1
      TGA200 -
      TGA200
    • 2
      TXA112 - Güç kaynağı 30V DC 640 mA
      TXA112
      Güç kaynağı 30V DC 640 mA
    • 3
      TXA114 -
      TXA114

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin