SBN416
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Takip ürünleri:
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı4
-
Kontrol/işletim elemanıKesme şalteri
-
kutup türü4P
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN16 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC21 kategori A16 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC21 kategori B16 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC22 kategori A16 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC22 kategori B16 A
-
IEC 60947-3'e göre 415 V AC altında anma kısa devre yapma kapasitesi Icm0,33 kA
-
Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 609470,24 kA
-
IEC/EN 60669-2-4'e göre sigortalı anma koşullu kısa devre akımı, Inc3000A/80A gG parallel 32A gG
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue400 - 400 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma yalıtım voltajı, Ui440 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp4,000 V
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku1,80 - 1,80 Nm
-
Dış mekan kullanımına uygundurHayır
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı tipiVidalı klemens
Kapasite
-
Modül sayısı2
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ölçüler
-
Yükseklik83 mm
-
Genişlik35 mm
-
Derinlik68 mm
Ekipman
-
NO kontağı sayısı4
-
NC kontağı sayısı0
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - 70 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40 - 80 °C
Bağlantı
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1.5 - 10 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1.5 - 16 mm²
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı hizalamasıKaymış uç
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıKaymış uç
Dayanıklılık
-
Mekanik operasyon sayısı200,000
-
Çalışma döngülerinde AC21'te anma yükte elektrik dayanıklılığı25,000
-
Çalışma döngülerinde AC22'te anma yükte elektrik dayanıklılığı25,000
Güç
-
IN'de güç kaybı1,60 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı0,40 W
Uyumluluk
-
DIN Rayı için uygundurEvet
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge