The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Pano çözümleri
    • Esnek oluklu kablo kanal­ları
    • M5693
    EAN
    4012740190510
    VPE
    40 Parçalar
    • Esnek oluklu kablo kanal­ları

    M5693

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    M5693

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      0
    • Genişlik
      0
    • Uzunluk
      500 mm
    • Yarık genişliği
      8 mm
    • Yuva genişliği
      4,50 mm
    • İç kesit
      620 - 620 mm²
    Ekipman
    • Teslimat kapsamındaki kapak
      Hayır
    Malzemeler
    • Malzeme
      Poli­amid (PA)
    • Colour
      Açık gri
    Fonksiy­onlar
    • Kendiliğinden söner
      Evet
    Standartlar
    • UL94'e göre tutuş­ab­i­lirlik sınıfı
      V0
    Mimari
    • Bükülgen
      Evet
    Yapılandırma
    • Yan duvar
      Oluklu
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Montaj plakası
    Elektrik akımı
    • Akım kaçağı kararlı mıdır
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACH declaration M5693
    PDF
    Hager RoHS report M5693
    PDF

    İndirilenler

    • Resim M5693 | Hager Türkiye

      Ürün resmi M5693

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • DXF dosyaları

      Resim DXF dosyaları International 2023-01-12 | Hager Türkiye

      DXF dosyaları International 2023-01-12

      DXF
      1,44 MB
    • STEP dosyaları

      Resim STEP dosyaları International 2026-04-15 | Hager Türkiye

      STEP dosyaları International 2026-04-15

      STP
      2,67 MB
    • With variables

      Resim Product drawing | Hager Türkiye

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      454,81 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      L2222 -
      L2222
    • 2
      L2232 -
      L2232
    • 3
      L2242 -
      L2242
    • 4
      M5690 -
      M5690
    • 5
      M5692 -
      M5692

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin