LVTG1000CP
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN1,000 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC22 kategori B / 400V1,000 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC21 kategori B / 690V1,000 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC21 kategori B / 500V1,000 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=400V AC için anma akımı 5.3.21,000 A
-
IEC 61439-1'e göre Ue=690V AC için anma akımı 5.3.21,000 A
-
Kilitleme sistemi ile anma kısa süreli dayanım akımı, Icw, 1 sn, IEC6094725 kA
-
Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 6094715 kA
Sigorta
-
Sigorta boyutNH3
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiMontaj vidası
-
Konnektör/priz tipiM12 klemens
-
Terminal kapağı tipiOlmadan
Mimari
-
Kutup sayısı3
-
Değiştirilebilir kutup adedi3
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 55 °C
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku32 - 32 Nm
-
Baraya kurulum için sıkma torku32 - 32 Nm
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık100
-
Mekanik operasyon sayısı500
-
Toplam hizmet ömrü (mekanik ve elektriksel dayanıklılık) IEC 60947-3 Tablo 4600
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP2X
Gerilim
-
Anma yalıtım voltajı, Ui1,000 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp12 kV
-
Anma çalışma gerilimi Ue400 - 690 V
Ölçüler
-
Mesafe baraları185 mm
-
Yükseklik743 mm
-
Derinlik188 mm
Güç
-
IN'de güç kaybı318 W
-
Tam yükte güç kaybı270 W
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Elektriksel koruma
-
Arıza ekranlıHayır
Fonksiyonlar
-
Çift kesintiEvet
Malzemeler
-
Geri dönüştürülmüş malzeme içerir (toplam plastik ağırlığının %'si)0
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01
PDF5,92 MB
Montageanelitung NH1-3 3-polig
Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3
Uygunluk beyanı International 2019-01-07
PDF615,53 kB
EU Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,79 kB
Uygunluk beyanı pl-PL 2026-06-29
PDF285,74 kB
Daha fazla belge