The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • Devre koru­ması
    • Silindir sigortalar ve sigorta eleman­ları
    • LS603
    EAN
    3250614196034
    VPE
    1 parça
    • Silindir sigortalar ve sigorta eleman­ları

    sigorta anahtarı 3P 50A 690V L51 aksesuarlı 4,5M LS603

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    sigorta anahtarı 3P 50A 690V L51 aksesuarlı 4,5M

    LS603

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      107 mm
    • Genişlik
      78,75 mm
    • Derinlik
      93 mm
    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    • kutup türü
      3P
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      50 A
    • Kartuş sigortasının anma akımı
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      4,50
    Hizmete özel
    • 17,5 mm'lik yarım modül adedi
      9
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 40 °C
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      3,5 - 3,5 Nm
    • Kurulum noktası
      DIN rayı
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      19 W
    Gerilim
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      690 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      8 kV
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • IEC 60947-1 uyarınca aşırı gerilim kategorisi
      3
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Bağlantı
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      16 - 16 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      25 - 25 mm²
    Sigorta
    • Sigorta boyut
      14 x 51
    Kapak, kapı
    • Birbirine kene­tle­ne­bilir
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LS603
    PDF
    Hager RoHS report LS603
    PDF

    İndirilenler

    • Resim LS603 | Hager Türkiye

      Ürün resmi LS603

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      1
    • 1
      LS601 - sigorta anahtarı 1P 50A 690V L51 aksesuarlı 1,5M
      LS601
      sigorta anahtarı 1P 50A 690V L51 aksesuarlı 1, 5M

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin