The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • HXF004H
    EAN
    3250613113469
    VPE
    1 parça

    Açma kapama Serbest Bırakma h1600 200-240V AC HXF004H

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Açma kapama Serbest Bırakma h1600 200-240V AC

    HXF004H

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Güç
    • Kullanılan ani güç
      3,36 VA
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP4X
    Gerilim
    • AC komut gerilimi
      220 - 240 V
    • DC komut gerilimi
      0 - 0 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      220 - 240 V
    • DC'de anma çalışma gerilimi
      0 - 0 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration HXF004H
    PDF
    RoHS report HXF004H
    PDF

    İndirilenler

    • Resim HXF004H | Hager Türkiye

      Ürün resmi HXF004H

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2013-04-24 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin