The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • Devre kesi­ciler
  • Kompakt şalterler
  • HNG201U
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar

Kompakt şalter h250 4P 50kA 200A TM HNG201U

EAN
3250613248208
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Kompakt şalter h250 4P 50kA 200A TM

HNG201U

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anma akımı
    200 A
  • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    50 kA
  • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    85 kA
Mimari
  • Kutup sayısı
    4
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Gerilim
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    8,000 V
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    800 V
Fonksiy­onlar
  • Tetikleme ünitesi
    TM A/A
Ana elektriksel özel­likler
  • Manyetik koruma açma süresi
    0 - 0 ms
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    31,20 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    1,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4,000
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP4X
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25 - 70 °C
Bağlantı
  • Kesit, bükül­gen, kondüktör
    35 - 150 mm²
  • Kesit, rijit kondüktör
    35 - 185 mm²
  • Konnek­tör/­priz tipi
    Terminal
Kurulum, montaj
  • Nominal sıkma torku
    12 - 12 Nm
  • Kurulum-/Bağlantı Konumu
    Ön
  • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
    0,63, 0,8, 1
Ayarlar
  • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
    0 - 0 A

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration HNG201U
PDF
Hager RoHS report HNG201U
PDF

İndirilenler

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

    PDF
    9,52 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim MCCB h250 | Hager Türkiye

    MCCB h250

    PDF
    360,91 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    HNE801H -
    HNE801H
  • 2
    HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    HNB250Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
  • 3
    HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
    HNB251U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
  • 4
    HNB161U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
    HNB161U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
  • 5
    HNB200Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM
    HNB200Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin