• Devre kesi­ciler
    • Kompakt şalterler
    • HNF981H
    EAN
    3250613349912
    VPE
    1 parça
    • Kompakt şalterler

    HNF981H

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    HNF981H

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Motor oper­atörü 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Motor oper­atörü
    • HXF042H

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      1,250 A
    • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
      100 kA
    • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      100 kA
    • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      50 kA
    • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      50 kA
    • AC 230 V için 1 kutupta kesme kapa­s­itesi, IEC 60947-2
      60 kA
    • AC 400 V için 1 kutupta kesme kapa­s­itesi, IEC 60947-2
      9 kA
    Mimari
    • Kutup sayısı
      4
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Geçiş
    • Cihaz yapı tipi
      Sabit yerleşik
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      16
    Açma
    • Açılırken tepki süresi
      10 ms
    • AT_Mag­net­ic­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
      2,5, 5, 10
    • AT_Range­Mag­net­ic­Ad­just­ment
      7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
    • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    Ayarlar
    • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
      0 - 0 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      65 - 65 Nm
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Ön
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      8,000 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      800 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      220 - 690 V
    Fonksiy­onlar
    • Tetikleme ünitesi
      LSI
    Ana elektriksel özel­likler
    • Manyetik koruma açma süresi
      100 - 200 ms
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      187,50 W
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      62,50 W
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      1,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      4,000
    Ekipman
    • Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak­ların sayısı
      0
    • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
      0
    • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
      0
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP4X
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 70 °C
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      3x 240 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      3x 240 mm²
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Terminal
    Kontroller ve göstergeler
    • Entegre motor sürücüsü
      Hayır
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Hayır
    Güç kaynağı
    • Konum, güç besleme
      Çift yönlü

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration HNF981H
    PDF
    RoHS report HNF981H
    PDF

    İndirilenler

    • Resim HNF981H | Hager Türkiye

      Ürün resmi HNF981H

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      265,34 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HNE801H -
      HNE801H
    • 2
      HNE800H -
      HNE800H
    • 3
      HNB250U - Kompakt Şalter X250 3P 40kA 250A TM
      HNB250U
      Kompakt Şalter X250 3P 40kA 250A TM
    • 4
      HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
      HNB250Z
      Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    • 5
      HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
      HNB251U
      Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin