Kompakt şalter h400 3P 50kA 400A TM HND400U
EAN
3250613349448
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Motor operatörü 1 mevcut ürünler -
Kilitli kilitleme işlevleri 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı400 A
-
400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu50 kA
-
240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu85 kA
Mimari
-
Kutup sayısı3
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Gerilim
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp8,000 V
-
Anma yalıtım voltajı, Ui800 V
Fonksiyonlar
-
Tetikleme ünitesiTM A/A
Ana elektriksel özellikler
-
Manyetik koruma açma süresi0 - 0 ms
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı75 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık1,000
-
Mekanik operasyon sayısı4,000
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP4X
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 70 °C
Bağlantı
-
Kesit, bükülgen, kondüktör35 - 240 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör35 - 240 mm²
-
Konnektör/priz tipiTerminal
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku22 - 22 Nm
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuÖn
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Ayarlar
-
Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma0 - 0 A
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge