The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • DIN raya monte cihazlar
  • Koruma ve akse­suarlar
  • Minyatür devre kesi­ciler (MCB ve MCB Çok Kutuplu)
  • HLF280S
  • DIN raya monte cihazlar

Otomatik sigorta 2P 10kA C-80A 3M HLF280S

EAN
3250613230883
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Otomatik sigorta 2P 10kA C-80A 3M

HLF280S

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Mimari
  • kutup türü
    2P
  • Eğri
    C
Gerilim
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    415 - 415 V
  • Tip, voltaj beslemesi
    AC
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    500 V
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    6,000 V
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    80 A
  • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics, AC
    7,50 kA
  • IEC 60898-1'e göre 230 V AC altında anma kısa devreye dirençli, lcn
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    10 kA
Ana elektriksel özel­likler
  • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
    10 kA
Kurulum, montaj
  • Nominal sıkma torku
    3,5 - 5,0 Nm
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    Vida ucu
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
    Vida ucu
  • Nominal sıkma torku, alt klemens
    3,60 - 3,60 Nm
  • Üst terminal anma sıkma torku
    3,60 - 3,60 Nm
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    11,98 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    4,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20,000
Bağlantı
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
    1 - 70 mm²
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
    1 - 50 mm²
  • Kesit, bükül­gen, kondüktör
    50 mm²
  • Kesit, rijit kondüktör
    70 mm²
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış uç
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış uç
Kullanım koşul­ları
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Hava nem koru­ması
    Tüm iklimler için
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25 - 70 °C
Kapa­site
  • Modül sayısı
    3
Ölçüler
  • Yükseklik
    90 mm
  • Genişlik
    53 mm
  • Derinlik
    70 mm

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration HLF280S
PDF
Hager RoHS report HLF280S
PDF

İndirilenler

  • Resim HLF280S | Hager Türkiye

    Ürün resmi HLF280S

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2021-07-16

    PDF
    100,75 kB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2023-05-12

    PDF
    439,38 kB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2023-05-12

    PDF
    454,73 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    MCN102 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
    MCN102
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
  • 2
    MCN104 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M
    MCN104
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M
  • 3
    MCN200 - Otomatik sigorta 2P 6kA C-0.5A 2M
    MCN200
    Otomatik sigorta 2P 6kA C-0.5A 2M
  • 4
    MCN202 - Otomatik sigorta 2P 6kA C-2A 2M
    MCN202
    Otomatik sigorta 2P 6kA C-2A 2M
  • 5
    MCN204 - Otomatik sigorta 2P 6kA C-4A 2M
    MCN204
    Otomatik sigorta 2P 6kA C-4A 2M

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin