The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • Devre kesi­ciler
  • Kompakt şalterler
  • HEF981H
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar

HEF981H

EAN
3250613349950
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

HEF981H

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Motor oper­atörü 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Motor oper­atörü
  • HXF042H

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anma akımı
    1,250 A
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    100 kA
  • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    100 kA
  • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    70 kA
  • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    70 kA
  • AC 230 V için 1 kutupta kesme kapa­s­itesi, IEC 60947-2
    60 kA
  • AC 400 V için 1 kutupta kesme kapa­s­itesi, IEC 60947-2
    9 kA
Mimari
  • Kutup sayısı
    4
  • Kontrol/iş­letim elemanı
    Geçiş
  • Cihaz yapı tipi
    Sabit yerleşik
Kapa­site
  • Modül sayısı
    16
Açma
  • Açılırken tepki süresi
    10 ms
  • AT_Mag­net­ic­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
    2,5, 5, 10
  • AT_Range­Mag­net­ic­Ad­just­ment
    7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
  • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
    0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
Ayarlar
  • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
    0 - 0 A
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Kurulum, montaj
  • Nominal sıkma torku
    65 - 65 Nm
  • Kurulum-/Bağlantı Konumu
    Ön
Gerilim
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    8,000 V
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    800 V
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    220 - 690 V
Fonksiy­onlar
  • Tetikleme ünitesi
    LSI
Ana elektriksel özel­likler
  • Manyetik koruma açma süresi
    100 - 200 ms
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    187,50 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    62,50 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    1,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4,000
Ekipman
  • Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
  • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    0
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP4X
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25 - 70 °C
Bağlantı
  • Kesit, bükül­gen, kondüktör
    3x 240 mm²
  • Kesit, rijit kondüktör
    3x 240 mm²
  • Konnek­tör/­priz tipi
    Terminal
Kontroller ve göstergeler
  • Entegre motor sürücüsü
    Hayır
Uyum­luluk
  • DIN Rayı için uygundur
    Hayır
Güç kaynağı
  • Konum, güç besleme
    Çift yönlü

İndirilenler

  • Resim HEF981H | Hager Türkiye

    Ürün resmi HEF981H

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

    PDF
    3,62 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2022-06-23

    PDF
    287,24 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    HNE801H -
    HNE801H
  • 2
    HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    HNB250Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
  • 3
    HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
    HNB251U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
  • 4
    HNB161U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
    HNB161U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
  • 5
    HNB200Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM
    HNB200Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin