• Devre kesi­ciler
    • Kompakt şalter tasarımındaki anahtar ayırıcılar
    • HCF980H
    EAN
    3250613363253
    VPE
    1 parça
    • Kompakt şalter tasarımındaki anahtar ayırıcılar

    HCF980H

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    HCF980H

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Motor oper­atörü 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Motor oper­atörü
    • HXF042H

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      1,250 A
    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Geçiş
    Bağlantı
    • Kesit, rijit kondüktör
      3x 240 mm²
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      3x 240 mm²
    Gerilim
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      800 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      8,000 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      220 - 690 V
    Açma
    • Açılırken tepki süresi
      10 ms
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Ekipman
    • İsteğe bağlı motor sürücüsü
      Evet
    Fonksiy­onlar
    • Tetikleme ünitesi
      Anahtar
    Güç
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      62,50 W
    • IN'de güç kaybı
      187,50 W
    • 400 V AC AC1 altında anma işletim gücü
      822,000 W
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 70 °C
    Kapak, kapı
    • Birbirine kene­tle­ne­bilir
      Evet
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP4X

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration HCF980H
    PDF
    RoHS report HCF980H
    PDF

    İndirilenler

    • Resim HCF980H | Hager Türkiye

      Ürün resmi HCF980H

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      260,17 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HCD631H -
      HCD631H
    • 2
      HCA125Z -
      HCA125Z
    • 3
      HCD630H -
      HCD630H
    • 4
      HCA160Z -
      HCA160Z
    • 5
      HCE800H -
      HCE800H
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin