Yük ayırıcı 4P 40A HAB404
EAN
3250613140359
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı40 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC2140 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC21 kategori B40 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC22 kategori B40 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC23 kategori A40 A
-
Kabul edilebilir akım değeri, AC23 kategori B40 A
-
IEC 60947-3'e göre 415 V AC altında anma kısa devre yapma kapasitesi Icm1,80 kA
-
Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 609471,26 kA
-
Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, IEC 609471,26 kA
Mimari
-
kutup türü4P
-
Kontrol/işletim elemanıKısa döner kolu
-
Kutup sayısı4
Bağlantı
-
Kesit, rijit kondüktör16 mm²
-
Bağlantı tipiVida ucu
Gerilim
-
Anma yalıtım voltajı, Ui800 V
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp8,000 V
-
Anma çalışma gerilimi Ue380 - 415 V
Güç
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı0,90 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı3,60 W
-
400 V AC AC1 altında anma işletim gücü26,000 W
-
400 V AC AC23 altında anma işletim gücü18,000 W
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku2 - 2,2 Nm
Ekipman
-
İsteğe bağlı motor sürücüsüHayır
-
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - 70 °C
Kapak, kapı
-
Birbirine kenetlenebilirEvet
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Fonksiyonlar
-
Yön değiştirme anahtarıdırHayır
-
Acil stop kurulum versiyonuHayır
-
Ana şalter versiyonuEvet
-
Bakım-/servis anahtarı versiyonuEvet
-
Emniyet şalteri versiyonuEvet
-
Yük ayırıcı kompakt versiyonEvet
Kapasite
-
Modül sayısı3,42
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge