The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Güç kontak­törü
    • EW006_C
    EAN
    3250612235667
    VPE
    1 parça
    • Güç kontak­törü

    Mini kontaktör 9A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz EW006_C

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Mini kontaktör 9A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz

    EW006_C

    • Çevresel değer
    • Daha fazla ürün

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration EW006_C
    PDF
    RoHS report EW006_C
    PDF

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      EW009_C - Endst. kontaktör 9A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW009_C
      Endst. kontaktör 9A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    • 2
      EW115_C - Endst. kontaktör 115A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW115_C
      Endst. kontaktör 115A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    • 3
      EW070_C -
      EW070_C
    • 4
      EW150_C - Endst. kontaktör 147A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW150_C
      Endst. kontaktör 147A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    • 5
      EW040_C - Endst. kontaktör 40A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW040_C
      Endst. kontaktör 40A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin