The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • EPN510
    EAN
    3250612369614
    VPE
    12 Parçalar

    EPN510

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    EPN510

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı
      16 A
    • durgun akım
      6 mA
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC1
      16 A
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Bağlantı
    • Kontak­ların türü
      1 NA
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1 - 6 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1.5 - 10 mm²
    • Kişi sayısı
      1
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    Gerilim
    • AC komut gerilimi
      230 - 230 V
    • DC komut gerilimi
      110 - 110 V
    • Kontrol voltajı 2
      110 - 110 V
    • Kontrol voltajı 1
      230 - 230 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      250 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      250 - 250 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 40 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Güç
    • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
      1,20 W
    • Kullanılan ani güç
      25 VA
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      17,50 mm
    • Derinlik
      63 mm
    Aydın­latma
    • maksimum yük floresan lamba
      800 VA
    • Maks. yük, floresan lamba, paralel dengelenmiş
      900 VA
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      1
    • NC kontağı sayısı
      0

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration EPN510
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EPN510 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EPN510

    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Türkiye

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2020-09-10

      PDF
      262,84 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin