The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Sıva üstü duvar priz­leri IP20
    • Termo­statlar ve sıcaklık sensörleri
    • EK087
    EAN
    3250612310876
    VPE
    1 parça
    • Termo­statlar ve sıcaklık sensörleri

    TX320 tebis için sıcaklık probu EK087

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    TX320 tebis için sıcaklık probu

    EK087

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -30 - 90 °C
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP54
    Kablo
    • Bağlantı kablosunun uzun­luğu
      4,000 mm

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration EK087
    PDF
    RoHS report EK087
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EK087 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EK087

    • Kullanım kılavuzu

      Resim Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22 | Hager Türkiye

      Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22

      PDF
      426,33 kB
      Resim Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06 | Hager Türkiye

      Kullanım kılavuzu en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06

      PDF
      296,41 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı International 2023-07-28 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-07-28

      PDF
      314,62 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      1
    • 1
      161 - Sıcaklık sensörü (33 kΩ), HVAC kontrolü
      161
      Sıcaklık sensörü (33 kΩ), HVAC kontrolü

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin