EHN110
EAN
3250617201070
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Ekipman
-
Kanal Sayısı1
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Güç
-
İşletim sırasında güç tüketimi0,9 W
-
230 V akkor ve halojen lamba1,100 W
-
Güç, akkor lamba900 - 900 W
-
Tam yükte güç kaybı1 W
Fonksiyonlar
-
Fonksiyon kanalı sayısı1
Bağlantı
-
Kişi sayısı1
-
Kesit, bükülgen, kondüktör0.5 - 6 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör0.5 - 6 mm²
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - +55 °C
Kapasite
-
Modül sayısı3
Ölçüler
-
Yükseklik90 mm
-
Genişlik54 mm
-
Derinlik60 mm
Metinler
-
Anahtar moduDeğiştirme kontağı
-
kurulum moduDIN rayına montaj için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Elektrik akımı
-
Maks. güç (cos phi 0,6)3 A
Dayanıklılık
-
Çalışma döngülerinde AC1'de anma yükte elektrik dayanıklılığı50,000
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 240 V
Ayarlar
-
Program döngüleriProgram döngüsü: 24 saat
-
En kısa anahtarlama süresi15 min
Aydınlatma
-
LED lamba gücü180 W
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge