The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Alacakaranlık anahtar­ları ve akse­suar­ları
    • EEN100
    EAN
    3250617579308
    VPE
    1 parça
    • Alacakaranlık anahtar­ları ve akse­suar­ları

    hassas şalter 1 kanal, 1M, duvara monteli EEN100

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    hassas şalter 1 kanal, 1M, duvara monteli

    EEN100

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 230 V
    Ayarlar
    • Açma gecikme süresi
      60 s
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - +45 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -25 - +70 °C
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1.5 - 6 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1.5 - 6 mm²
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Metinler
    • kurulum modu
      DIN rayına montaj için, Duvara ve tavana montaj için uzatma sensörü
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    Elektrik akımı
    • Anahtar­lama akımı
      10 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC1
      10 A
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      17,80 mm
    • Derinlik
      65 mm
    Güç kaynağı
    • Besleme gerilimi
      230 V +%10/-%15
    Güç
    • Güç tüke­timi (VA)
      0,30 VA
    Aydın­latma
    • Parlaklık ölçüm aralığı
      5 - 2,000 lx

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration EEN100
    PDF
    RoHS report EEN100
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EEN100 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EEN100

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Türkiye

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Ürün veri sayfası en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin