The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • İç ve dış mekân dedek­törleri
    • Duvar dedek­törleri
    • EE871
    EAN
    3250612258710
    VPE
    1 parça
    • Duvar dedek­törleri

    IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360°, antrasit EE871

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    IP55 Hareket Dedektörü comfort 220/360°, antrasit

    EE871

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Algılama
    • Algılama açısı
      220 - 220
    • Sensör tipi
      Hareket dedek­törü
    • Yatay algılama açısı
      360 - 360
    Ayarlar
    • Zaman geciktirme
      5 S - 30 Min
    • Cevap hassasi­yeti, ayar­lanab­ilir
      Evet
    Aydın­latma
    • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
      5 - 1,000 lx
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Ölçüler
    • Genişlik
      91 mm
    • Önerilen kurulum yüksekliği
      2,50 - 2,50 m
    • Kurulum yüksekliği
      2 - 4 m
    Güç
    • 230 V akkor ve halojen lamba
      2,300 W
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 55 °C
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      7016
    • Malzeme
      Plastik
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP55
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    • Dış mekan kullanımına uygundur
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Varlık simülasyonu, Tek ünite, ana cihaz veya geniş­letme ünitesi olarak kullanılab­ilir
    • Çalışma modu
      2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya darbe modu
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    Güç kaynağı
    • Besleme gerilimi
      230 V AC
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      16 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      10 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE871
    PDF
    Hager RoHS report EE871
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EE871 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EE871

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Détecteur de mouvement confort 220° 360° | Hager Türkiye

      Détecteur de mouvement confort 220° 360°

      Kurulum kılavuzu en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      2,98 MB
      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Ürün veri sayfası

      Resim Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Türkiye

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Ürün veri sayfası en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      85341139 - hrkt ddktr 1,1 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz
      85341139
      hrkt ddktr 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
    • 2
      85342273 - IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      85342273
      IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
    • 3
      85342277 - IR hrkt ddktr 2,2 m, K.5, al. mat,lake
      85342277
      IR hrkt ddktr 2, 2 m, K.5, al. mat, lake
    • 4
      85342239 - IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, kutup beyazı, parlak
      85342239
      IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, kutup beyazı, parlak
    • 5
      85341131 - hrkt ddktr 1,1 m, R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah
      85341131
      hrkt ddktr 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin