Teknik özellikler
Algılama
-
Algılama açısı220 - 220
-
Sensör tipiHareket dedektörü
-
Yatay algılama açısı220 - 220
Ayarlar
-
Zaman geciktirme5 S - 30 Min
-
Cevap hassasiyeti, ayarlanabilirEvet
-
Kapanma gecikme süresi0
-
Açma gecikme süresi0
Aydınlatma
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı5 - 1,000 lx
-
LED lamba gücü400 W
-
Fotosel hassasiyeti5 - 1,000 lx
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiPrizma kenet
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ölçüler
-
Genişlik91 mm
-
Bütünleşik derinlik0
-
Önerilen kurulum yüksekliği2,50 - 2,50 m
-
Kurulum yüksekliği2 - 4 m
-
Çap0
-
dahili çap0
Güç
-
230 V akkor ve halojen lamba2,300 W
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - 55 °C
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
MalzemePlastik
-
Yüzey kaplamasıMatt
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP55
Ekipman
-
C yüküEvet
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
-
Dış mekan kullanımına uygundurEvet
-
Tavana kurulum mümkündürEvet
Metinler
-
FonksiyonVarlık simülasyonu, Tek ünite, ana cihaz veya genişletme ünitesi olarak kullanılabilir
-
Çalışma modu2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya darbe modu
-
KapakAlgılama alanını sınırlandırmak için kapak elemanları
-
kurulum moduDuvar ve tavana montajı için, adaptör ile köşe montajı
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +%10/-%15
Erişim mesafesi
-
Önden maksimum iletim aralığı16 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı10 m
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Ürün veri sayfası
Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º
Ürün veri sayfası en-GB 2016-10-03
PDF398,27 kB -
Uygunluk beyanı
Delcaration of conformity
Uygunluk beyanı International 2024-11-22
PDF135,12 kB
Daha fazla belge