The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Hareket ve varlık dedek­törleri
    • İç ve dış mekân dedek­törleri
    • Duvar dedek­törleri
    • EE860
    EAN
    3250612258604
    VPE
    1 parça
    • Duvar dedek­törleri

    Hareket dedektörü comfort 220°, IP55, duvara monte, beyaz EE860

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Hareket dedektörü comfort 220°, IP55, duvara monte, beyaz

    EE860

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Algılama
    • Algılama açısı
      220 - 220
    • Sensör tipi
      Hareket dedek­törü
    • Yatay algılama açısı
      220 - 220
    Ayarlar
    • Zaman geciktirme
      5 S - 30 Min
    • Cevap hassasi­yeti, ayar­lanab­ilir
      Evet
    • Kapanma gecikme süresi
      0
    • Açma gecikme süresi
      0
    Aydın­latma
    • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
      5 - 1,000 lx
    • LED lamba gücü
      400 W
    • Fotosel hassasi­yeti
      5 - 1,000 lx
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Prizma kenet
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Ölçüler
    • Genişlik
      91 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      0
    • Önerilen kurulum yüksekliği
      2,50 - 2,50 m
    • Kurulum yüksekliği
      2 - 4 m
    • Çap
      0
    • dahili çap
      0
    Güç
    • 230 V akkor ve halojen lamba
      2,300 W
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 55 °C
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      9010
    • Malzeme
      Plastik
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP55
    Ekipman
    • C yükü
      Evet
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    • Dış mekan kullanımına uygundur
      Evet
    • Tavana kurulum mümkündür
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Varlık simülasyonu, Tek ünite, ana cihaz veya geniş­letme ünitesi olarak kullanılab­ilir
    • Çalışma modu
      2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya darbe modu
    • Kapak
      Algılama alanını sınır­landırmak için kapak eleman­ları
    • kurulum modu
      Duvar ve tavana montajı için, adaptör ile köşe montajı
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    Güç kaynağı
    • Besleme gerilimi
      230 V +%10/-%15
    Erişim mesafesi
    • Önden maksimum iletim aralığı
      16 m
    • Yana doğru maksimum aktarım aralığı
      10 m

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE860
    PDF
    Hager RoHS report EE860
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EE860 | Hager Türkiye

      Ürün resmi EE860

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Ürün veri sayfası

      Resim Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Türkiye

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Ürün veri sayfası en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Delcaration of conformity | Hager Türkiye

      Delcaration of conformity

      Uygunluk beyanı International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      EE840 -
      EE840
    • 2
      85341282 - IR hareket dedektörü comfort 1,1 m, parlak beyaz
      85341282
      IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, parlak beyaz
    • 3
      85341277 - IR hrkt ddktr 1,1 m, K.5, al. mat,lake
      85341277
      IR hrkt ddktr 1, 1 m, K.5, al. mat, lake
    • 4
      85341175 - hrkt ddktr 1,1 m, K.1, antrasit mat,lake
      85341175
      hrkt ddktr 1, 1 m, K.1, antrasit mat, lake
    • 5
      85342285 - IR hrkt ddktrcomfort 2,2 m,/B.3/B.7, antrasit
      85342285
      IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, /B.3/B.7, antrasit

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin