Teknik özellikler
Algılama
-
Algılama açısı140 - 140
-
Sensör tipiHareket dedektörü
-
Yatay algılama açısı140 - 140
Ayarlar
-
Zaman geciktirme5 S - 30 Min
-
Cevap hassasiyeti, ayarlanabilirEvet
Aydınlatma
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı5 - 1,000 lx
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 230 V
Ölçüler
-
Genişlik91 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2,50 - 2,50 m
-
Kurulum yüksekliği2 - 4 m
Güç
-
230 V akkor ve halojen lamba2,300 W
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - 55 °C
Malzemeler
-
ColourBeyaz
-
RAL kod9010
-
MalzemePlastik
-
Yüzey kaplamasıMatt
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP55
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
-
Dış mekan kullanımına uygundurEvet
Metinler
-
FonksiyonVarlık simülasyonu, Tek ünite, ana cihaz veya genişletme ünitesi olarak kullanılabilir
-
Çalışma modu2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya zamanlayıcının etkinleştirilmesi
-
KapakAlgılama alanını sınırlandırmak için kapak elemanları
-
kurulum moduDuvar ve tavana montajı için, adaptör ile köşe montajı
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +%10/-%15
Erişim mesafesi
-
Önden maksimum iletim aralığı16 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı10 m
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge