Teknik özellikler
Algılama
-
Algılama açısı360 - 360
-
Sensör tipiHareket dedektörü
-
Yatay algılama açısı360 - 360
Ayarlar
-
Zaman geciktirme5 S - 15 Min
-
Cevap hassasiyeti, ayarlanabilirEvet
Aydınlatma
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı5 - 1,000 lx
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ölçüler
-
Genişlik91 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2,50 - 2,50 m
-
Kurulum yüksekliği2 - 4 m
Güç
-
230 V akkor ve halojen lamba1,500 W
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - 55 °C
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
MalzemePlastik
-
Yüzey kaplamasıMatt
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP55
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
-
Dış mekan kullanımına uygundurEvet
Metinler
-
FonksiyonTek ünite, ana cihaz veya genişletme ünitesi olarak kullanılabilir
-
Çalışma modu2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya darbe modu
-
kurulum moduDuvar ve tavana montajı için, adaptör ile köşe montajı
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +%10/-%15
Erişim mesafesi
-
Önden maksimum iletim aralığı12 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı6 m
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge