Teknik özellikler
Algılama
-
Algılama açısı140 - 140
-
Sensör tipiHareket dedektörü
-
Yatay algılama açısı140 - 140
Ayarlar
-
Zaman geciktirme5 S - 15 Min
-
Cevap hassasiyeti, ayarlanabilirHayır
Aydınlatma
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı5 - 1,000 lx
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Gerilim
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 - 230 V
Ölçüler
-
Genişlik83 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2,50 - 2,50 m
-
Kurulum yüksekliği2 - 4 m
Güç
-
230 V akkor ve halojen lamba1,500 W
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20 - 55 °C
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7016
-
MalzemePlastik
-
Yüzey kaplamasıMatt
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP55
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva üstü montaj
-
Dış mekan kullanımına uygundurEvet
Metinler
-
FonksiyonSadece tek bir ünite olarak kullanılabilir
-
Çalışma modu2 çalışma modu ile: zamana ve ışığa bağlı açma veya darbe modu
-
KapakAlgılama alanını sınırlandırmak için kapak elemanları
-
kurulum moduDuvar ve tavana montajı için, adaptör ile köşe montajı
-
Bağlantı tipiTak-çıkar uçlar ile
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +%10/-%15
Erişim mesafesi
-
Önden maksimum iletim aralığı16 m
-
Yana doğru maksimum aktarım aralığı8 m
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830
Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF557,10 kB
Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..
Kurulum kılavuzu fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,60 MB
Kurulum kılavuzu en-GB, nl-NL 2015-01-08
PDF2,96 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration
Uygunluk beyanı International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Daha fazla belge