The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Koruma ve akse­suarlar
    • Kaçak akım rölel­er­i(R­CCB)
    • CH463J
    EAN
    3250611616634
    VPE
    1 parça
    • Kaçak akım rölel­er­i(R­CCB)

    CH463J

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    CH463J

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kutup sayısı
      4
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      63 A
    • Anma artık işletim akımı, Idn
      30 mA
    • Kesme ve açma kapa­s­itesi, Idm
      1,50 kA
    • EN61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı, Inc
      6 kA
    • Dere­celendirme akımı -25°C
      63 A
    • -20°C'de anma akımı
      63 A
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      63 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      63 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      63 A
    • 0°C'de anma akımı
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      63 A
    • 20°C'de anma akımı
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      63 A
    • 40°C'de anma akımı
      63 A
    • 45°C'de anma akımı
      60 A
    • 50°C'de anma akımı
      58 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      55 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      51 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      48 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      45 A
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    • Maks. işletim voltajı
      440 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      4
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Evet
    Güvenlik
    • Kaçak akım tipi
      A HI
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Vidalı çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      16 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      25 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü
      1 - 25 mm²
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      18,50 W
    Kullanım koşul­ları
    • Maks. Yükseklik
      2,000 m
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 40 °C
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      2,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      4,000
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      70 mm
    • Derinlik
      70 mm

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CH463J
    PDF
    RoHS report CH463J
    PDF

    İndirilenler

    • Kılavuz

      Resim Kılavuz International 2014-10-14 | Hager Türkiye

      Kılavuz International 2014-10-14

      PDF
      1,33 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      CD240J - Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı
      CD240J
      Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı
    • 2
      CD263J - Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
      CD263J
      Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
    • 3
      CD225J - Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
      CD225J
      Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
    • 4
      CF240J - Kompakt şalter 2P 40A 300mA A Sınıfı
      CF240J
      Kompakt şalter 2P 40A 300mA A Sınıfı
    • 5
      CF263J - Kompakt şalter 2P 63A 300mA A Sınıfı
      CF263J
      Kompakt şalter 2P 63A 300mA A Sınıfı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin