The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • DIN raya monte cihazlar
  • Koruma ve akse­suarlar
  • Kaçak akım rölel­er­i(R­CCB)
  • CF241J
  • DIN raya monte cihazlar

Kompakt şalter 2P 40A 300mA AC Sınıfı CF241J

EAN
3250611616474
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Kompakt şalter 2P 40A 300mA AC Sınıfı

CF241J

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Düşük gerilim bobini 2 mevcut ürünler
  • Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler
  • Yardımcı kontak bloku 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Düşük gerilim bobini
  • Şönt serbest bırakma
  • Yardımcı kontak bloku
  • MZ206

    Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ205

    Düşük gerilim serbest bırakma 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ204

    Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ203

    0,00 €  / *
  • CZ001

    Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Mimari
  • kutup türü
    1P+N
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    40 A
  • Anma artık işletim akımı, Idn
    300 mA
  • Kesme ve açma kapa­s­itesi, Idm
    1,50 kA
  • EN61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı, Inc
    6 kA
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    40 A
  • -20°C'de anma akımı
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    40 A
  • 0°C'de anma akımı
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 5°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 10°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    40 A
  • 20°C'de anma akımı
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 25°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 30°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    40 A
  • 40°C'de anma akımı
    40 A
  • 45°C'de anma akımı
    38 A
  • 50°C'de anma akımı
    37 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    34 A
  • Dere­celendirme akımı 60°C
    30 A
  • Dere­celendirme akımı 65°C
    26 A
  • Dere­celendirme akımı 70°C
    21 A
Kurulum, montaj
  • Üst terminal anma sıkma torku
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nominal sıkma torku, alt klemens
    2,80 - 2,80 Nm
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    Vida ucu
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
    ikili bağlantı
  • Nominal sıkma torku
    2,80 - 2,80 Nm
Gerilim
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 - 230 V
  • Tip, voltaj beslemesi
    AC
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    500 V
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    4,000 V
  • Maks. işletim voltajı
    253 V
Frekans
  • Frekans
    50 - 50 Hz
Kapa­site
  • Modül sayısı
    2
Uyum­luluk
  • DIN Rayı için uygundur
    Evet
Güvenlik
  • Kaçak akım tipi
    AC
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    3,20 W
Kullanım koşul­ları
  • Maks. Yükseklik
    2,000 m
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    2,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4,000
Bağlantı
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
    1 - 25 mm²
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
    1 - 16 mm²
  • Bağlantı tipi
    Vida ucu
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış uç
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış uç
Ölçüler
  • Yükseklik
    83 mm
  • Genişlik
    35 mm
  • Derinlik
    70 mm

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CF241J
PDF
Hager RoHS report CF241J
PDF

İndirilenler

  • Resim CF241J | Hager Türkiye

    Ürün resmi CF241J

  • Kılavuz

    Resim Kılavuz International 2014-10-14 | Hager Türkiye

    Kılavuz International 2014-10-14

    PDF
    1,33 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-08-26 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    CD240J - Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı
    CD240J
    Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı
  • 2
    CD263J - Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
    CD263J
    Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
  • 3
    CD225J - Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
    CD225J
    Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
  • 4
    CF263J - Kompakt şalter 2P 63A 300mA A Sınıfı
    CF263J
    Kompakt şalter 2P 63A 300mA A Sınıfı
  • 5
    CF264J - Kompakt şalter 2P 63A 300mA AC Sınıfı
    CF264J
    Kompakt şalter 2P 63A 300mA AC Sınıfı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin