The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • CD226J
    EAN
    3250611616344
    VPE
    1 parça

    Kompakt şalter 2P 25A 30mA AC Sınıfı CD226J

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Takip ürünleri:

    CD225J

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Kompakt şalter 2P 25A 30mA AC Sınıfı

    CD226J

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
    • Şönt serbest bırakma 2 mevcut ürünler
    • Yardımcı kontak bloku 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • Yardımcı kontak bloku
    • MZ206

      Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC

      €0,00  / *
    • MZ204

      Açma kapama 24-48V AC 12-48V DC

      €0,00  / *
    • MZ203

      €0,00  / *
    • CZ001

      Kompakt şalter için yardımcı kontak 2(1C+1O) 6A 240V AC

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Mimari
    • kutup türü
      1P+N
    • Kutup sayısı
      2
    Elektrik akımı
    • Anma akımı
      25 A
    • Anma artık işletim akımı, Idn
      30 mA
    • Kesme ve açma kapa­s­itesi, Idm
      1,50 kA
    • EN61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı, Inc
      6 kA
    • Dere­celendirme akımı -25°C
      25 A
    • -20°C'de anma akımı
      25 A
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      25 A
    • 0°C'de anma akımı
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      25 A
    • 20°C'de anma akımı
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      25 A
    • 40°C'de anma akımı
      25 A
    • 45°C'de anma akımı
      25 A
    • 50°C'de anma akımı
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      25 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      21 A
    Kurulum, montaj
    • Üst terminal anma sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nominal sıkma torku, alt klemens
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 230 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      500 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    • Maks. işletim voltajı
      253 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      2
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Evet
    Güvenlik
    • Kaçak akım tipi
      AC
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Vidalı çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      16 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      25 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    Güç
    • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
      2,32 W
    Kullanım koşul­ları
    • Maks. Yükseklik
      2,000 m
    • çalıştırma sıcaklığı
      -25 - 40 °C
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      2,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      4,000
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      35 mm
    • Derinlik
      70 mm

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CD226J
    PDF
    RoHS report CD226J
    PDF

    İndirilenler

    • Resim CD226J | Hager Türkiye

      Ürün resmi CD226J

    • Kılavuz

      Resim Kılavuz International 2014-10-14 | Hager Türkiye

      Kılavuz International 2014-10-14

      PDF
      1,33 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-08-26 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin