The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Pano çözümleri
    • Plastik oluklu kablo kanalı
    • BA7A80060
    EAN
    4012740199049
    VPE
    20 metre
    • Plastik oluklu kablo kanalı

    PVC BA7A 80x60mm gri oluklu pano kanalı BA7A80060

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    PVC BA7A 80x60mm gri oluklu pano kanalı

    BA7A80060

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      80 mm
    • Genişlik
      60 mm
    • Uzunluk
      2,000 mm
    • Yarık genişliği
      6 mm
    • Yuva genişliği
      6,50 mm
    • İç kesit
      3,848 - 3,848 mm²
    Ekipman
    • Teslimat kapsamındaki kapak
      Evet
    Malzemeler
    • Malzeme
      Polivinilk­lorür (PVC)
    • Colour
      Taş grisi
    • RAL kod
      7030
    Fonksiy­onlar
    • Kendiliğinden söner
      Evet
    Standartlar
    • UL94'e göre tutuş­ab­i­lirlik sınıfı
      V0
    Güvenlik
    • Yangına dayanıklılık sınıfı
      M1
    Mimari
    • Bükülgen
      Hayır
    Yapılandırma
    • Yan duvar
      Oluklu
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Montaj plakası
    Elektrik akımı
    • Akım kaçağı kararlı mıdır
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA7A80060
    PDF
    RoHS report BA7A80060
    PDF

    İndirilenler

    • Resim BA7A80060 | Hager Türkiye

      Ürün resmi BA7A80060

    • STEP dosyaları

      Resim Step Model BA7A80060 | Hager Türkiye

      Step Model BA7A80060

      STEP dosyaları International 2026-04-15

      STP
      1012,35 kB
    • Ürün veri sayfası

      Resim Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Türkiye

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Ürün veri sayfası de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      BA68004007030B -
      BA68004007030B
    • 2
      BA68008007030B -
      BA68008007030B
    • 3
      BA7A60040 - PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A60040
      PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı
    • 4
      BA7A80040 - PVC BA7A 80x40mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A80040
      PVC BA7A 80x40mm gri oluklu pano kanalı
    • 5
      BA7A100080 - PVC BA7A 100x80mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A100080
      PVC BA7A 100x80mm gri oluklu pano kanalı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin