The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Koruma ve akse­suarlar
    • Aşırı akım koru­malı kaçak akım röleleri (RCBO)
    • ADC220Z
    EAN
    3250611035596
    VPE
    1 parça
    • Aşırı akım koru­malı kaçak akım röleleri (RCBO)

    ADC220Z

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ADC220Z

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • kutup türü
      1P
    • Koru­malı kutup sayısı
      1
    • Eğri
      C
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      20 A
    • Anma artık işletim akımı, Idn
      30 mA
    • Dere­celendirme akımı -25°C
      25,09 A
    • -20°C'de anma akımı
      24,63 A
    • Dere­celendirme akımı -15°C
      24,16 A
    • Dere­celendirme akımı -10°C
      23,7 A
    • Dere­celendirme akımı -5°C
      23,24 A
    • 0°C'de anma akımı
      22,78 A
    • Dere­celendirme akımı 5°C
      22,31 A
    • Dere­celendirme akımı 10°C
      21,85 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C
      21,39 A
    • 20°C'de anma akımı
      20,93 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C
      20,46 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C
      20 A
    • Dere­celendirme akımı 35°C
      19,53 A
    • 40°C'de anma akımı
      19,05 A
    • 50°C'de anma akımı
      18,1 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C
      17,63 A
    • Dere­celendirme akımı 60°C
      17,15 A
    • AC termal işle­timin min./­maks. eşik değeri
      1,13 - 1,45 A
    • 45°C'de anma akımı
      18,58 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C
      16,68 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C
      16,2 A
    Güvenlik
    • Kaçak akım tipi
      AC
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Ana elektriksel özel­likler
    • IEC 60898-1'e göre anma kısa devreye dirençli, lcn, AC
      6 kA
    Gerilim
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      250 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 240 V
    • IEC 60947-1 uyarınca aşırı gerilim kategorisi
      3
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      6,50 W
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Kullanım koşul­ları
    • Maks. Yükseklik
      2,000 m
    • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
      3
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 40 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 70 °C
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      2,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      10,000
    Bağlantı
    • Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 10 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Sert iletkenler için vidalı üst ve alt bağlantı elemanının kesit görünümü
      1 - 25 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      1 - 16 mm²
    • Vidalı çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      1 - 25 mm²
    Kurulum, montaj
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
      Vidalı klemens
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Ölçüler
    • Yükseklik
      115 mm
    • Genişlik
      17,80 mm
    • Derinlik
      70 mm
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADC220Z
    PDF
    RoHS report ADC220Z
    PDF

    İndirilenler

    • Resim ADC220Z | Hager Türkiye

      Ürün resmi ADC220Z

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB 2021-07-08 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB 2021-07-08

      PDF
      556,33 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      ADC240Z -
      ADC240Z
    • 2
      ADC210Z -
      ADC210Z
    • 3
      ADC216Z -
      ADC216Z
    • 4
      ADC206Z -
      ADC206Z
    • 5
      ADC232Z -
      ADC232Z

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin