The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Integro
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Integro
    • 945602502
    EAN
    4011334241225
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker Integro

    Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, kutup beyaz Mat 945602502

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Integro Ek parça- konnektör kutu /SAT, kutup beyaz Mat

    945602502

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı
    • 918262519

      Integro Flow, 2'li çerçeve, kutup beyazı,

      €0,00  / *
    • 918272509

      Integro Flow çerçeve, 1-Gang kutup beyazı, parlak

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Yerleşik montaj, Montaj vidası
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Geçişli jak
    Ekipman
    • Priz sayısı
      2
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      9010
    Ölçüler
    • Derinlik
      31,50 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      16,50 mm
    Metinler
    • Bağlantı tipi
      Arkadaki F siste­minde bağlantı

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 945602502
    PDF
    RoHS report 945602502
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 945602502 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 945602502

    • El Kitabı

      Resim Technical manual for FWB enclosures | Hager Türkiye

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      368,47 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      945112515 - Integro ek parçalar- konnektör kutu TV, Lehim Bağlantısı, antrasit
      945112515
      Integro ek parçalar- konnektör kutu TV, Lehim Bağlantısı, antrasit
    • 2
      1985 - Mini jak 8 kutuplu, cat.6,al.
      1985
      Mini jak 8 kutuplu, cat.6, al.
    • 3
      1990 - Boş modül,beyaz
      1990
      Boş modül, beyaz
    • 4
      945592505 - Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme,antrasit,parlak
      945592505
      Integro- 2 Mini-Com Modülü için malzeme, antrasit, parlak
    • 5
      1980 - Mini jak, 8 kutuplu, cat.3,siyah
      1980
      Mini jak, 8 kutuplu, cat.3, siyah

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin