Integro ekler- konnektör kutu SAT, kutup beyaz Mat 945192502
EAN
4011334241133
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 3 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
-
Konnektör/priz tipiGeçişli jak
Ekipman
-
Priz sayısı1
Malzemeler
-
MalzemeMetal, Plastik
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
Ölçüler
-
Derinlik27 mm
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc23-1038
PDF251,94 kB
Daha fazla belge