The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Integro
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker Integro
    • 911512505
    EAN
    4011334239543
    VPE
    10 Parçalar
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker Integro

    Integro Flow, düz s.üstü kutu, antrasit 911512505

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Integro Flow, düz s.üstü kutu, antrasit

    911512505

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      59,50 mm
    • Genişlik
      59,50 mm
    • Derinlik
      41 mm
    Ekipman
    • Kablo girişli
      Evet
    Kurulum, montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Yatay, Dikey
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    Akse­suarlar
    • Çerçeve kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      integro
    • Related Series
      integro flow

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 911512505
    PDF
    RoHS report 911512505
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 911512505 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 911512505

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      818282505 - Integro Flow, hinged çerçeve, mat,antrasit
      818282505
      Integro Flow, hinged çerçeve, mat, antrasit
    • 2
      9115109 - Düz sıva üstü Kutu,Integro Classic, kutup beyazı gl.
      9115109
      Düz sıva üstü Kutu, Integro Classic, kutup beyazı gl.
    • 3
      9182728 - 1'li çerçeve, Integro Classic, krom mat, galv
      9182728
      1'li çerçeve, Integro Classic, krom mat, galv
    • 4
      918262515 - Integro Flow çerçeve, 2'li,antrasit Mat
      918262515
      Integro Flow çerçeve, 2'li, antrasit Mat
    • 5
      9194228 - 2'li çerçeve, çift, krom mat, galv
      9194228
      2'li çerçeve, çift, krom mat, galv

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin