Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (6)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 65 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
-
çalıştırma sıcaklığı-5 - 45 °C
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)10 mA
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Bütünleşik derinlik31 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular34 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik42 mm
-
Çalıştırma noktalarının sayısı4
-
LED ekranlıEvet
-
ColourAçık gri
-
RAL kodRAL'a benzer 7035
-
MalzemeMetal, Plastik
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Ekran ileHayır
-
FonksiyonZaten tetiklenmiş otomatik işlevlerin manuel olarak kesilmesi için işlev
-
KorumaSökülmeye karşı koruma ile
-
SıcaklıkÖlçülen değerlerin nesne üzerinden çıkışını sağlayan entegre sıcaklık sensörü
-
Bus bağlantısı dahilEvet
-
Veri üretmekEvet
-
Veri türleriTemel bilgiler, Genel KNX telgrafı
-
Veri biçimleriKNX (TP)
-
Tahmini günlük veri hacmi10 KB - 100 KB
-
Gerçek zamanlı veri üretimiEvet
-
Cihazda depolanan verilerHayır
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB
Kurulum kılavuzu pl-PL, ru-RU, tr-TR 2021-09-30
PDF1,36 MB -
KNX ürün veritabanı
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
KNX ürün veritabanı International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Uygulama Kılavuzu
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link
Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)
Uygulama Kılavuzu en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (TR, 2021-11)
Uygulama Kılavuzu tr-TR 2021-11-29
PDF2,18 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-07-30
PDF268,69 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-07-30
PDF255,22 kB