The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Otomasyon anahtar­ları
    • 80141326
    EAN
    3250617153379
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Otomasyon anahtar­ları

    80141326

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    80141326

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    80040001
    80040001
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 66 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 10526099

      2'li dikey çerçeve, S.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10116045

      1'li çerçeve, Q.1, Kontrast çerçeve, antrasit, kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10136084

      3'lü çerçeve Q.1, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10126084

      2'li çerçeve Q.1, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10536094

      Q.3 çerçeve Dikey, alu kadifemsi, lake etiketli 3'lü çerçeve

      €0,00  / *
    • 10526094

      2'li çerçeve, dikey Q.3 etiketli, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10236094

      3'lü çerçeve Yatay etiketli Q.3, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10226094

      2'li çerçeve Yatay etiketli Q.3, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10516094

      1'li çerçeve etiketli Q.3, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10536099

      3'lü dikey çerçeve, S.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10116089

      1'li çerçeve, Q.1, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10236099

      3'lü yatay çerçeve, S.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10226099

      2'li çerçeve yatay, S.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10516099

      1'li çerçeve, S.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10156094

      5'li çerçeve Q.3, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10156096

      5'li çerçeve, Q.3, ant. kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10156099

      5'li çerçeve, Q.3, beyaz kadifemsi

      €0,00  / *
    • 10256014

      5'li çerçeve Yatay etiketli Q.1, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10246014

      4'lü çerçeve Yatay etiketli Q.1, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *
    • 10236014

      3'lü çerçeve Yatay etiketli Q.1, alu kadifemsi, lake

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Elektrik akımı
    • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
      20 mA
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Evet
    Ölçüler
    • Yükseklik
      58,70 mm
    • Genişlik
      58,70 mm
    • Derinlik
      33,70 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      2
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      7021
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • Yüzey kaplaması
      Kadifemsi
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Evet
    Ekran
    • Ekran ile
      Hayır
    Metinler
    • Fonksiyon
      Zaten tetiklenmiş otomatik işlevlerin manuel olarak kesilmesi için işlev
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    • Sıcaklık
      Ölçülen değerlerin nesne üzer­inden çıkışını sağlayan entegre sıcaklık sensörü
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Hayır
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 80141326
    PDF
    RoHS report 80141326
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 80141326 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 80141326

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB, tr-TR 2022-11-25 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB, tr-TR 2022-11-25

      PDF
      1,44 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Türkiye

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,08 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Türkiye

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Resim Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager Türkiye

      Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17

      PDF
      3,00 MB
      Resim Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2021-10-12

      PDF
      3,20 MB
      Resim Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (TR, 2021-08) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (TR, 2021-08)

      Uygulama Kılavuzu tr-TR 2021-11-29

      PDF
      3,31 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      EU Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı en-US 2026-01-28

      PDF
      432,75 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2022-11-22 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2022-11-22

      PDF
      323,59 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2023-02-22 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-02-22

      PDF
      318,66 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2023-02-22 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2023-02-22

      PDF
      245,83 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      80660100 - KNX oda kumanda, ekranlı ve entegre
      80660100
      KNX oda kumanda, ekranlı ve entegre
    • 2
      80960282 - 1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam,/B.3/B.7, parlak beyaz
      80960282
      1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 3
      75665726 - 5'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi
      75665726
      5'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi
    • 4
      80960285 - 1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam,/B.3/B.7, ant. mat
      80960285
      1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, /B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      80142329 -
      80142329

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin