The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Otomasyon anahtar­ları B.IQ
    • 75665592
    EAN
    4011334372233
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Otomasyon anahtar­ları B.IQ

    B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, siyah cam 75665592

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, siyah cam

    75665592

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Bus bağl. sıva altı, KNX
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 1 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 75040001

      Bus bağl. sıva altı, KNX

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Evet
    Ölçüler
    • Yükseklik
      178,80 mm
    • Genişlik
      88,50 mm
    • Derinlik
      16,65 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      12
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    • Malzeme
      Cam
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Ekran
    • Ekran ile
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, düğme, dimmer, panjur ve termo­stat işlevleri için, Valf koruma işlevli, Buton yardım işlevi etkin­leştirile­bilir
    • Çalışma modu
      Hareket algılayıcı çalışma modları: konfor, bekleme, gece ve donma/ısı koruma modu
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    • Sıcaklık
      İç sıcaklık sensörü veya dış iletişim nesnesi aracılığıyla sıcaklık ölçümü (ağırlık oranı para­metre­lendi­rile­bi­lir), İç sıcaklık değer­inin iletişim nesnesi üzer­inden sağlan­ması
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Hayır
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Genel KNX telgrafı, Sıcaklık ölçümü, Termo­stat
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 75665592
    PDF
    RoHS report 75665592
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75665592 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75665592

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Türkiye

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2007-01-23

      PDF
      164,52 kB
      Resim Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager Türkiye

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2007-01-23

      PDF
      2,09 MB
    • Araç

      Resim Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Türkiye

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Araç de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      KNX ürün veritabanı en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,34 MB
      Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,59 MB
      Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX ürün veritabanı en-GB 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX ürün veritabanı en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Resim KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Türkiye

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Resim Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Resim Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    • SupportDataActNotice

      Resim Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Türkiye

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      269,33 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-05-04

      PDF
      269,68 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75161599 - B.IQ Comf 1'li, KNX- beyaz, mat, plastik
      75161599
      B.IQ Comf 1'li, KNX- beyaz, mat, plastik
    • 2
      75663593 - B.IQ  3'lü termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı
      75663593
      B.IQ 3'lü termostat, KNX- B.IQ, paslanmaz, çelik metal fırçalı
    • 3
      75664593 - B.IQ  4'lü termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı
      75664593
      B.IQ 4'lü termostat, KNX- B.IQ, paslanmaz, çelik metal fırçalı
    • 4
      75664599 - B.IQlu 4'lü termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
      75664599
      B.IQlu 4'lü termostat, KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
    • 5
      75163594 - B.IQ Comf 3'lü, KNX- al. eloksallı
      75163594
      B.IQ Comf 3'lü, KNX- al. eloksallı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin