The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Sensörler
  • Otomasyon anahtar­ları
  • 75663770
  • Bina yönetim sistemi KNX

Termostatlı 3'lü buton, ekran, K.1 75663770

EAN
4011334283478
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Termostatlı 3'lü buton, ekran, K.1

75663770

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
75040001
75040001
Bus bağl. sıva altı, KNX
Listeye ekle
Listeye ekle
13097009
13097009
1'li çerçeve, K.1, beyaz
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 1 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 13097009

    1'li çerçeve, K.1, beyaz

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
Ölçüler
  • Yükseklik
    111,10 mm
  • Genişlik
    70,90 mm
  • Derinlik
    14,35 mm
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    8
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Evet
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
Metinler
  • Fonksiyon
    Anahtar, düğme, dimmer, panjur ve termo­stat işlevleri için, Valf koruma işlevli
  • Çalışma modu
    Hareket algılayıcı çalışma modları: konfor, bekleme, gece ve donma/ısı koruma modu
  • Koruma
    Sökül­meye karşı koruma ile
  • Sıcaklık
    İç ve/veya dış sensör aracılığıyla sıcaklık ölçümü, ortalama değer oluşturma ile

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

REACH declaration 75663770
PDF
RoHS report 75663770
PDF

İndirilenler

  • Resim 75663770 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75663770

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Türkiye

    Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

    Kurulum kılavuzu en-GB 2022-09-12

    PDF
    1,35 MB
  • Araç

    Resim Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager Türkiye

    Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

    Araç de-DE 2023-10-30

    ZIP
    68,63 kB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Türkiye

    KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

    KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

    EXE
    7,93 MB
  • Uygulama Kılavuzu

    Resim Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)

    Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    2,04 MB
    Resim Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

    Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,88 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-03-05

    PDF
    261,26 kB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-03-05

    PDF
    262,21 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    75040001 - Bus bağl. sıva altı, KNX
    75040001
    Bus bağl. sıva altı, KNX
  • 2
    75663590 - B.IQu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz
    75663590
    B.IQu 3'lü termostat, KNX- B.IQ, cam beyaz
  • 3
    75663594 - B.IQu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, al. eloksallı
    75663594
    B.IQu 3'lü termostat, KNX- B.IQ, al. eloksallı
  • 4
    75663599 - B.IQlu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
    75663599
    B.IQlu 3'lü termostat, KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
  • 5
    75663775 - 3'lü butonu, Termostatlı, ekran, K.1, antrasit
    75663775
    3'lü butonu, Termostatlı, ekran, K.1, antrasit

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin