The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Sensörler
  • Otomasyon anahtar­ları
  • 75662726
  • Bina yönetim sistemi KNX

2'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi 75662726

EAN
4011334384458
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

2'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi

75662726

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
Ölçüler
  • Bütün­leşik derinlik
    21,40 mm
  • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
    25 mm
  • Yükseklik
    70,90 mm
  • Genişlik
    70,90 mm
  • Derinlik
    34,80 mm
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
Malzemeler
  • Colour
    Antrasit
  • RAL kod
    7021
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • Yüzey kaplaması
    Kadifemsi
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Evet
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
Metinler
  • Fonksiyon
    Anahtar, düğme, dimmer, panjur ve termo­stat işlevleri için, Valf koruma işlevli
  • Çalışma modu
    Hareket algılayıcı çalışma modları: konfor, bekleme, gece ve donma/ısı koruma modu
  • Koruma
    Sökül­meye karşı koruma ile
  • Sıcaklık
    İç ve/veya dış sensör aracılığıyla sıcaklık ölçümü, ortalama değer oluşturma ile

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 75662726
PDF
Hager RoHS report 75662726
PDF

İndirilenler

  • Resim 75662726 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75662726

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Türkiye

    Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

    Kurulum kılavuzu en-GB 2022-09-12

    PDF
    1,35 MB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Türkiye

    KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

    KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

    EXE
    7,93 MB
  • Uygulama Kılavuzu

    Resim Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

    Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,88 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-03-05

    PDF
    256,99 kB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-03-05

    PDF
    253,31 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    75040001 - Bus bağl. sıva altı, KNX
    75040001
    Bus bağl. sıva altı, KNX
  • 2
    75663590 - B.IQu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz
    75663590
    B.IQu 3'lü termostat, KNX- B.IQ, cam beyaz
  • 3
    75663592 - B.IQu 3'lü termostat,KNX- B.IQ, siyah cam
    75663592
    B.IQu 3'lü termostat, KNX- B.IQ, siyah cam
  • 4
    75663726 - 3lü sıcaklık sensörü gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi
    75663726
    3lü sıcaklık sensörü gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi
  • 5
    75663780 - S.1/B.3/B.7 3'lü buton, Termostatlı/Etiketli, beyaz/Kutup beyazı
    75663780
    S.1/B.3/B.7 3'lü buton, Termostatlı/Etiketli, beyaz/Kutup beyazı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin