The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Dokun­matik Otomasyon anahtar­ları R.1/R.3
    • 75642065
    EAN
    4011334381327
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Dokun­matik Otomasyon anahtar­ları R.1/R.3

    Touch sensor 2'li termostat, Integro bus bağlKNX-R.1, cam bl. 75642065

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Touch sensor 2'li termostat, Integro bus bağlKNX-R.1, cam bl.

    75642065

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    TXA114
    TXA114
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    TGA200
    TGA200

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 1 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 1870

      kutu 2'li, TS Sensorü

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Evet
    Güç
    • Mevcut tüketim
      23 mA
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      12,90 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      16 mm
    • Yükseklik
      152 mm
    • Genişlik
      81 mm
    • Derinlik
      23 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      4
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9005
    • Malzeme
      Cam
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Ekran
    • Ekran ile
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, düğme, dimmer, panjur ve termo­stat işlevleri için, Valf koruma işlevli
    • kurulum modu
      Dikey montaj için
    • Çalışma modu
      Hareket algılayıcı çalışma modları: konfor, bekleme, gece ve donma/ısı koruma modu
    • Sıcaklık
      Dış sıcaklık sensörü için ek bağlantı, İç sıcaklık sensörü veya dış iletişim nesnesi aracılığıyla sıcaklık ölçümü
    • Gerilim
      KNX gerilim beslemes­inin boğucu olmayan çıkışı ile çalıştırma mümkündür (akım tüke­timine dikkat edin), Ayrı bir yardımcı güç kaynağı gereklidir
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Genel KNX telgrafı, Sıcaklık ölçümü, Termo­stat
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 75642065
    PDF
    RoHS report 75642065
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75642065 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75642065

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Türkiye

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Resim Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75142160 - Touch sensor, 2-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
      75142160
      Touch sensor, 2-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
    • 2
      75142865 - Touch sensor, 2'li, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
      75142865
      Touch sensor, 2'li, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
    • 3
      75142860 - Touch sensor, 2-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
      75142860
      Touch sensor, 2-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
    • 4
      75642055 - Touch sensor 2'li termostat, Integro bus bağlKNX-R.3, cam bl.
      75642055
      Touch sensor 2'li termostat, Integro bus bağlKNX-R.3, cam bl.
    • 5
      75143165 - Touch sensor, 3'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
      75143165
      Touch sensor, 3'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin