The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Dokun­matik Otomasyon anahtar­ları R.1/R.3
    • 75144165
    EAN
    4011334381136
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Dokun­matik Otomasyon anahtar­ları R.1/R.3

    Touch sensor, 4'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam 75144165

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Touch sensor, 4'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam

    75144165

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Evet
    Güç
    • Mevcut tüketim
      12,50 mA
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      12,90 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      16 mm
    • Yükseklik
      152 mm
    • Genişlik
      81 mm
    • Derinlik
      23 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      8
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9005
    • Malzeme
      Cam
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Ekran
    • Ekran ile
      Evet
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, yaylı buton, dimmer ve panjur işlevleri için, Sensör yüzeyi için engelleme fonksiy­onu, ör. cam yüzeyin temizlen­mesi için
    • kurulum modu
      Dikey montaj için
    • Sıcaklık
      Dış sıcaklık sensörü için ek bağlantı, Kontrol ünitesi geniş­letme ünitesi olarak kullanım için entegre sıcaklık sensörü, İç sıcaklık sensörü veya dış iletişim nesnesi aracılığıyla sıcaklık ölçümü
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 75144165
    PDF
    RoHS report 75144165
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75144165 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75144165

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Türkiye

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75143165 - Touch sensor, 3'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
      75143165
      Touch sensor, 3'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
    • 2
      75643160 - Touch sensor 3g termostat,Integro Bus bağl. KNX-R.1, cam,parlak byz
      75643160
      Touch sensor 3g termostat, Integro Bus bağl. KNX-R.1, cam, parlak byz
    • 3
      75643055 - Touch sensor 3'lü termostat,  Integro bus bağlKNX-R.3, cam bl.
      75643055
      Touch sensor 3'lü termostat, Integro bus bağlKNX-R.3, cam bl.
    • 4
      75143160 - Touch sensor, 3-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
      75143160
      Touch sensor, 3-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
    • 5
      75643150 - Touch sensor 3g termostat,Integro Bus bağl. KNX-R.3, cam,parlak byz
      75643150
      Touch sensor 3g termostat, Integro Bus bağl. KNX-R.3, cam, parlak byz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin